{"product":{"productId":"agid.17796","price":49.18,"name":"VÉRIN D=50 ACIER INOX."},"currency":"EUR"}
Vérin
acier inoxydable
- Support de points de serrage supplémentaires
- Empêche les vibrations et les flexions
- Réglable en hauteur
- Positionnement libre
- Filet trapézoïdal autobloquant
Unité de vente
49,18 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Vérin
Matériau du corps de base
acier inoxydable
D=Diamètre
50
D1
49
D2
TR 30X4
D3
36
D4
6
D5
6
D6
13
F max. kN
50
H
42
H1
52
H2
24
S
12
S1
2
Description
Matière
Inox 1.4305.
Finition
Filet trapézoïdal autobloquant, vis à frein intégré.
Nota
Le perçage traversant permet un serrage et un positionnement simple de la pièce.
Indication de dessin
1) Trou de centrage pour 02210
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.