{"product":{"productId":"agid.2339","price":110.49,"name":"VÉRIN AVEC CONTRE-ÉCROU H=100 ACIER DETRAITEMENT"},"currency":"EUR"}
Vérin
avec contre-écrou
acier de traitement
- Support de points de serrage supplémentaires
- Empêche les vibrations et les flexions
- Réglable en hauteur
- Positionnement libre
Unité de vente
€110.49
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Vérin
Finition 1
avec contre-écrou
Matériau du corps de base
acier de traitement
B=Plage de réglage
100 - 140
FO=Plaque de base
76X111
H=Hauteur
100
B
18
F (kN)
60
H1
140
S
17
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Peinture, vis à filet trapézoïdal 30 x 6.
Indication de dessin
1) Trou de centrage pour 02210
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.