{"product":{"productId":"agid.2351","price":6.49,"name":"CALE CRÉNELÉE H=32 ACIER DE TRAITEMENT"},"currency":"EUR"}
Cale crénelée
acier de traitement
- Hauteur variable adaptable par paliers
- Pas vertical 4,65 mm
- Pas horizontal 2,3 mm
Unité de vente
6,49 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Cale crénelée
Matériau du corps de base
acier de traitement
H3=Hauteur d'appui min.
22
H4=Hauteur d'appui max.
51
H=Hauteur
32
B
19
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Peinture.
Nota
Vous trouverez un assortiment de ces cales crénelées à la réf. 02310. Les cales crénelées s‘utilisent par 2 ou avec les brides crénelées, ref. 04070. La cale 02270-03 comporte un trou Ø18 positionné à 26x26.
Pas vertical : 4,65 mm
Pas horizontal : 2,3 mm
Pas vertical : 4,65 mm
Pas horizontal : 2,3 mm
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.