{"product":{"productId":"agid.2354","price":242.77,"name":"CALE CRÉNELÉE ACIER DE TRAITEMENT"},"currency":"EUR"}
Cale crénelée
acier de traitement
- Comprend 20 pièces dans une caisse en bois
- Les pièces sont interchangeables
- Polyvalent
Unité de vente
242,77 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Cale crénelée
Matériau du corps de base
acier de traitement
GR=Dimensions de la caisse mm
280X155X40
H=Hauteur d'appui mm
de 22 à 208
IN=Contenu
8 pièces n° 01, 8 pièces n° 02, 4 pièces n° 03
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Peinture.
Nota
La denture spéciale permet d’utiliser ces cales aussi bien en position verticale qu’horizontale. Le jeu complet de cales, rangé dans une caisse en bois, comportant 20 cales interchangeables entre elles, offre une grande variété de possibilités d’applications. Les cales crénelées sont également disponibles à l’unité, voir réf. 02270. Les cales crénelées s’utilisent par 2 ou avec les brides crénelées, réf. 04070.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.