{"product":{"productId":"agid.2360","price":240.77,"name":"VÉRIN SUPPORT CYLINDRIQUE, FORME:AACIER DE TRAITEMENT"},"currency":"EUR"}
Vérin support
cylindrique
acier de traitement
- Support de points de serrage supplémentaires
- Empêche les vibrations et les flexions
- Ajustement à la pièce grâce à la force du ressort
- Mécanisme de serrage simple
- Différents éléments disponibles en option
Unité de vente
€240.77
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Vérin support
Forme
A
Finition 1
cylindrique
Matériau du corps de base
acier de traitement
F max. N
4000
Description
Matière
Acier de traitement 1.1181.
Finition
Bruni.
Indication de dessin
1) Trou de centrage pour 02210
2) Trou taraudé pour réf. : 02000-110, 02000-310, 02000-910, 02030-10, 02030-101
3) Force du ressort : 0.8 - 2.1 N
2) Trou taraudé pour réf. : 02000-110, 02000-310, 02000-910, 02030-10, 02030-101
3) Force du ressort : 0.8 - 2.1 N
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.