FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Vérin support
Finition 1
avec embout d'appui
Matériau du corps de base
acier de traitement
Matériau des composants
acier de traitement
Surface du corps de base
bruni
Surface des composants
bruni, extrémité trempée
B=Largeur
19
D=Diamètre extérieur
12
F1=Force du ressort initiale e
0
F2=Force du ressort finale env
6
G=Filetage
M06X10
H1=Hauteur
29
H=hauteur totale
35
L=Longueur
38
Couple de serrage des vis de f
7,5
F (N)
4000
H2
15
H3
17,6
L1
13
L2
8
L3
15
M
M06X16
N
M06

Description

Matière
Acier de traitement.
Finition
Corps de base : bruni. Doigt : traité et bruni.
Indication de dessin
M = Vis à bille orientable
N = Trou lamé pour vis CHC à six pans creux DIN 912

1) Vis anti-rotation
2) Vis support
3) Ecrou
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté