{"product":{"productId":"agid.2372","price":964,"name":"VÉRIN SUPPORT ACIER DE CÉMENTATION,COMP:ALUMINIUM"},"currency":"EUR"}
Vérin support
acier de cémentation
- Support de points de serrage supplémentaires
- Empêche les vibrations et les flexions
- Ajustement à la pièce grâce à la force du ressort
- Mécanisme de serrage simple
Unité de vente
964,00 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Vérin support
Matériau du corps de base
acier de cémentation
Matériau des composants
aluminium
F=Résistance à la charge (N)
8000
L5=Course d'approche
5
Description
Matière
Corps de base : acier de cémentation. Carter : aluminium.
Finition
Corps de base : nitruré, phosphaté au manganèse et rectifié. Carter : anodisé rouge.
Nota
Le vérin support permet d‘ajouter des points de bridage supplémentaires. Il empêche les vibrations et les
flexions durant l'usinage.
flexions durant l'usinage.
Consignes d´utilisation
1. En tournant la came de serrage (six pans creux SW 6) sur la face latérale de la douille rouge, la tête d'appui vient contre la pièce, la légère pression appliquée ne déforme pas la pièce.
2. En continuant à tourner jusqu'à la butée (lock), le mécanisme de serrage bloque la tête d'appui sans modification de la position.
3. En tournant dans le sens inverse (unlock), le blocage est supprimé. En tournant à l'envers jusqu'à la butée, la tête d'appui se remet en postion initiale.
2. En continuant à tourner jusqu'à la butée (lock), le mécanisme de serrage bloque la tête d'appui sans modification de la position.
3. En tournant dans le sens inverse (unlock), le blocage est supprimé. En tournant à l'envers jusqu'à la butée, la tête d'appui se remet en postion initiale.
Montage
Fixer le vérin support au dispositif à l'aide du taraudage M6.
Autre possibilité : remplacer la vis sans tête M12x10 par une vis sans tête M12x30 et monter le vérin support avec la clé (SW 21) (par ex. tasseau pour rainure en T).
Afin de garantir un fonctionnement correct, le trou taraudé M12 doit toujours être obturé. Il est possible d‘encastrer le vérin support de 16 mm dans l‘outillage.
Le taraudage M8 peut recevoir différentes têtes d‘appui.
Livraison avec vis sans tête M12x30 et écrou pour rainures en T (DIN 508).
Autre possibilité : remplacer la vis sans tête M12x10 par une vis sans tête M12x30 et monter le vérin support avec la clé (SW 21) (par ex. tasseau pour rainure en T).
Afin de garantir un fonctionnement correct, le trou taraudé M12 doit toujours être obturé. Il est possible d‘encastrer le vérin support de 16 mm dans l‘outillage.
Le taraudage M8 peut recevoir différentes têtes d‘appui.
Livraison avec vis sans tête M12x30 et écrou pour rainures en T (DIN 508).
Indication de dessin
1) Vis sans tête M12x30 DIN 913 (interchangeable)
2) Tasseau M12x14 DIN 508
2) Tasseau M12x14 DIN 508
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.