{"product":{"productId":"agid.2378","price":421.64,"name":"VÉRIN SUPPORT 92X19 E=20 ACIER"},"currency":"EUR"}
Vérin support
acier
- Sert de support lors du fraisage et du perçage
- Positionnement libre
- Cémenté
- Réglable en hauteur
Unité de vente
421,64 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Vérin support
Matériau du corps de base
acier
E=Largeur
20
H=Hauteur
19
L=Longueur
92
C
4
D
10
D1
M06
D2
8,2
D3
16,2
F (kN)
3
H1
19,5
H2
7
H3
9
L1
25,5
L2
39
L3
20
L4
6
Description
Matière
Acier.
Finition
Cémenté et trempé, bruni et rectifié.
Nota
Le support anti vibrant facilite les opérations de fraisage, de perçage, de dressage et de rectification, il empêche les vibrations.
Indication de dessin
1) Vis HC de blocage
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.