FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Vérin
Finition 1
réglable
Matériau du corps de base
acier de traitement
A min.
40
B max.
10
C
30
D
40
G
M12
G1
M20X1,5
SW
36
SW1
30

Description

Matière
Acier de traitement.
Finition
Bruni. Tige de réglage : acier traité.
Nota
Les possibilités d’utilisation sont augmentées par l’utilisation des inserts 02387.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez la gamme de produits norelem