{"product":{"productId":"agid.2390","price":34.28,"name":"VÉRIN RÉGLABLE M08X12 D=16 A=40 ACIERDE TRAITEMENT"},"currency":"EUR"}
Vérin
réglable
acier de traitement
- Support de points de serrage supplémentaires
- Empêche les vibrations et les flexions
- Réglable en hauteur
- Association possible avec d'autres broches
Unité de vente
34,28 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Vérin
Finition 1
réglable
Matériau du corps de base
acier de traitement
A=Longueur
40
C=Longueur de filetage
12
D=Diamètre
16
G=Filetage
M08
B
10
E
13
F
13
H
M06X6
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Bruni.
Indication de dessin
1) Vis support
2) Vérin réglable
2) Vérin réglable
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.