{"product":{"productId":"agid.2393","price":27.3,"name":"ENTRETOISE EXCENTRIQUE B=25 A=16 ACIERDE DÉCOLLETAGE, C=M08"},"currency":"EUR"}
Entretoise
excentrique
acier de décolletage
- Positionnement libre grâce à l'alésage de fixation excentrique
- Surfaces d'appui rectifiées et traitées
- Fixation au moyen d'une vis CHC
- Différentes hauteurs disponibles
- Pour la mise en place de pièces
Unité de vente
27,30 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Entretoise
Finition 1
excentrique
Matériau du corps de base
acier de décolletage
A=Hauteur
16
B=Diamètre
25
C=Alés. de pass. pr vis cyl. D
M08
D
7
E
3,5
Description
Matière
Acier de décolletage.
Finition
traité et bruni.
Faces d'appui rectifiées.
Faces d'appui rectifiées.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.