{"product":{"productId":"agid.12496","price":1.44,"name":"POUSSOIR À RESSORT STANDARD D=M03 L=7,ACIER, COMP:BILLE EN ACIER"},"currency":"EUR"}
Poussoir à ressort
acier
- Indexage, positionnement et fixation rapides de composants
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations, artisanat, ménages
- Montage facile
- Extrémité sphérique trempée
Unité de vente
€1.44
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Poussoir à ressort
Matériau du corps de base
acier
Matériau des composants
bille en acier
D=Filetage
M03
F1=Force du ressort initiale e
1,5
F2=Force du ressort finale env
3
F=Force du ressort
standard
H=Course
0,4
L=Longueur
7
Pour=Pour doigt d'appui
bille
D1
1,5
N
0,4
Profilé d'entraînement
fente
Description
Matière
Corps : acier, classe de résistance 5.8.
Bille : 100C6.
Ressort : acier à ressort classe D.
Bille : 100C6.
Ressort : acier à ressort classe D.
Finition
Acier : bruni. Bille : trempée.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.