{"product":{"productId":"agid.2403","price":1.31,"name":"POUSSOIR À RESSORT STANDARD D=M06 L=14,PLASTIQUE, COMP:BILLE EN POM"},"currency":"EUR"}
Poussoir à ressort
plastique
- Indexage, positionnement et fixation rapides de composants
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations, artisanat, ménages
- Universels
- Montage facile
Unité de vente
1,31 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Poussoir à ressort
Matériau du corps de base
plastique
Matériau des composants
bille en POM
D=Filetage
M06
F1=Force du ressort initiale e
9
F2=Force du ressort finale env
13
F=Force du ressort
standard
H=Course
1
L=Longueur
14
Pour=Pour doigt d'appui
bille
D1
3,5
N
1
Profilé d'entraînement
fente
Description
Matière
Corps en plastique.
Bille en POM.
Ressort 1.4310.
Bille en POM.
Ressort 1.4310.
Finition
Bille, blanc.
Nota
Les poussoirs à ressort permettent l’indexage et le positionnement. Ils servent aussi d’éjecteur.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.