FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Poussoir à ressort
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Matériau des composants
bille en inox
D=Filetage
M03
F1=Force du ressort initiale e
1,5
F2=Force du ressort finale env
3
F=Force du ressort
standard
H=Course
0,4
L=Longueur
7
Pour=Pour doigt d'appui
bille
D1
1,5
N
0,4
Profilé d'entraînement
fente

Description

Matière

Corps 1.4305.

Bille 1.4034.

Ressort 1.4310.

Finition
naturel. Bille traitée.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté