{"product":{"productId":"agid.12561","price":4,"name":"POUSSOIR À RESSORT STANDARD, AVECFREIN-FILET D=M03 L=7, ACIER INOX.,COMP:BILLE EN INOX"},"currency":"EUR"}
Poussoir à ressort
avec frein-filet
acier inoxydable
- Indexage, positionnement et fixation rapides de composants
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations, artisanat, ménages
- Montage universel et facile
- Extrémité sphérique trempée
- avec frein-filet, sécurité en cas de vibrations, réutilisable
Unité de vente
4,00 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Poussoir à ressort
Finition 1
avec frein-filet
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Matériau des composants
bille en inox
D=Filetage
M03
F1=Force du ressort initiale e
1,5
F2=Force du ressort finale env
3
F=Force du ressort
standard
H=Course
0,4
L=Longueur
7
MS=Couple de dévissage env. nm
0,07
MS=Couple de serrage env. nm
0,1
Pour=Pour doigt d'appui
bille
D1
1,5
L1
4
N
0,4
Profilé d'entraînement
fente
Description
Matière
Corps 1.4305.
Bille 1.4034.
Ressort 1.4310.
Frein-filet en nylon.
Finition
naturel. Bille traitée.
Indication de dessin
L2 = ~2x pas
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.