FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Poussoir à ressort
Matériau du corps de base
plastique
Matériau des composants
bille en inox
D=Filetage
M06
F1=Force du ressort initiale e
9
F2=Force du ressort finale env
13
F=Force du ressort
standard
H=Course
1
L=Longueur
14
Pour=Pour doigt d'appui
bille
D1
3,5
N
1
Profilé d'entraînement
fente

Description

Matière

Corps en plastique.

Bille en inox 1.4034.

Ressort en 1.4310.

Finition
Bille trempée.
Nota
Les poussoirs à ressort permettent l’indexage et le positionnement. Ils servent aussi d’éjecteur.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté