FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Poussoir À Ressort
Matière du corps de base
acier
Matière des composants
tige filetée en acier
D=Filetage
M4
L=Longueur
9
D1
1,8
Force du ressort finale F2 env. N
20
Force du ressort initiale F1 env. N
6
Force du ressort
standard
Form du patin
vis d'appui
H
1,5
N
0,6
Profil d'entraînement
fente
REACh
false
RoHS
true
Unité d'emballage
50

Description

Matière
Corps en acier, classe de résistance 5.8.
Doigt d'appui en acier.
Ressort en acier à ressort, classe D.
Finition
Bruni. Doigt d'appui trempé.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté