FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Poussoir à ressort
Finition 1
avec frein-filet
Matériau du corps de base
acier
Matériau des composants
tige filetée en acier
D=Filetage
M04
F1=Force du ressort initiale e
6
F2=Force du ressort finale env
20
F=Force du ressort
standard
H=Course
1,5
L=Longueur
9
MS=Couple de dévissage env. nm
0,12
MS=Couple de serrage env. nm
0,18
Pour=Pour doigt d'appui
vis d'appui
D1
1,8
L1
5
N
0,6
Profilé d'entraînement
fente

Description

Matière
Corps en acier classe de résistance 5.8.
Doigt d'appui en acier.
Ressort en acier à ressort cl. D.

Frein-filet en nylon.
Finition
Bruni. Doigt d'appui trempé.
Indication de dessin
L2 = ~2x pas
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté