FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Poussoir À Ressort
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Matériau des composants
tige filetée en inox
D=Filetage
M04
F1=Force du ressort initiale e
6
F2=Force du ressort finale env
20
F=Force du ressort
standard
H=Course
1,5
L=Longueur
9
Pour=Pour doigt d'appui
vis d'appui
D1
1,8
N
0,6
Profilé d'entraînement
fente

Description

Matière

Corps 1.4305.

Doigt d'appui 1.4034.

Ressort 1.4310.

Finition
Naturel. Doigt d'appui trempé.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez la gamme de produits norelem