FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Poussoir à ressort
Matériau du corps de base
acier
Matériau des composants
bille en acier
D=Filetage
M03
F1=Force du ressort initiale e
1,5
F2=Force du ressort finale env
3
F=Force du ressort
standard
H=Course
0,4
L=Longueur
9
Pour=Pour doigt d'appui
bille
D1
1,5
Profilé d'entraînement
six pans creux
S
1,5

Description

Matière
Corps : acier, classe de résistance 5.8.
Bille : 100C6.
Ressort : acier à ressort classe D.
Finition
Acier : bruni. Bille : trempée.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté