{"product":{"productId":"agid.34114","price":5.38,"name":"POUSSOIR À RESSORT, SIX PANS CREUX,STANDARD, D=M05, L=14, ACIER INOX.,1.4305, COMP:BILLE EN CÉRAMIQUE"},"currency":"EUR"}
Poussoir à ressort
acier inoxydable
- Indexage, positionnement et fixation rapides de composants
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations, artisanat, ménages, technique médicale
- Résistance élevée aux températures
- Ténacité et résistance élevées
- Excellent comportement à l'usure et bonne résistance chimique
Unité de vente
5,38 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Poussoir à ressort
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Matériau des composants
bille en céramique
Code acier
1.4305
D=Filetage
M05
F1=Force du ressort initiale e
6
F2=Force du ressort finale env
11
F=Force du ressort
standard
H=Course
0,9
L=Longueur
14
Pour=Pour doigt d'appui
bille
D1
3
Profilé d'entraînement
six pans creux
S
2,5
Description
Matière
Modèle en inox A1 :
Douille filetée 1.4305.
Ressort de compression 1.4310.
Bille en céramique Si3N4
Modèle en inox A4 :
Douille filetée 1.4404.
Ressort de compression 1.4401.
Bille en céramique Si3N4.
Finition
Naturel.
Nota
Le nitrure de silicium Si3N4 se distingue tout particulièrement par une association de matériaux aux propriétés exceptionnelles, parmi lesquelles une ténacité et une résistance élevées, une excellente tenue à l’usure et une bonne résistance chimique.
Les matériaux utilisés permettent des applications variées.
Pour les applications nécessitant une très grande résistance à la corrosion, nous recommandons l’utilisation des poussoirs à ressort en inox A4.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.