FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Poussoir à ressort
Finition 1
avec frein-filet
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Matériau des composants
bille en inox
D=Filetage
M03
F1=Force du ressort initiale e
1,5
F2=Force du ressort finale env
3
F=Force du ressort
standard
H=Course
0,4
L=Longueur
9
MS=Couple de dévissage env. nm
0,07
MS=Couple de serrage env. nm
0,1
Pour=Pour doigt d'appui
bille
D1
1,5
L1
4
Profilé d'entraînement
six pans creux
S
1,5

Description

Matière

Corps 1.4305.

Bille 1.4034.

Ressort 1.4310.



Frein-filet en nylon.

Finition
naturel. Bille traitée.
Indication de dessin
L2 = ~2x pas
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté