{"product":{"productId":"agid.21837","price":2.42,"name":"POUSSOIR À RESSORT RESSORT STANDARDD=M05 L=18 ACIER, PLATE, COMP:TIGEFILETÉE ACIER"},"currency":"EUR"}
Poussoir à ressort
ressort standard
acier
- Indexage, positionnement et fixation rapides de composants
- Universels
- Montage facile
- Doigt d'appui trempé
Unité de vente
€2.42
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Poussoir à ressort
Finition 1
ressort standard
Finition 2
plate
Matériau du corps de base
acier
Matériau des composants
tige filetée en acier
D=Filetage
M05
F1=Force du ressort initiale e
6
F2=Force du ressort finale env
20
G=Clé de montage g
14
L=Longueur
18
Pour=Pour doigt d'appui
vis d'appui plate
D1
2,4
H
2,3
N
0,8
Profilé d'entraînement
six pans creux
S
1,5
T1
0,8
Description
Matière
Corps en acier, classe de résistance 5.8.
Doigt d'appui en acier.
Ressort en acier à ressort, classe D.
Doigt d'appui en acier.
Ressort en acier à ressort, classe D.
Finition
Bruni. Doigt d'appui trempé.
Nota
Ce doigt d'appui est utilisé principalement comme extracteur et comme butée à ressort dans la fabrication d'outils.
Le doigt d'appui fonctionne axialement.
Le doigt d'appui fonctionne axialement.
Indication de dessin
1) Vis collée
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.