FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Poussoir à ressort
Matériau du corps de base
acier
Matériau des composants
tige filetée en acier
D=Filetage
M03
F1=Force du ressort initiale e
0,5
F2=Force du ressort finale env
3
F=Force du ressort
standard
G=Clé de montage g
11
H=Course
1,5
L=Longueur
10
Pour=Pour doigt d'appui
vis d'appui
D1
1
N
0,4
Profilé d'entraînement
six pans creux
S
0,7
T1
1

Description

Matière
Corps en acier, classe de résistance 5.8.
Doigt d'appui en acier.
Ressort en acier à ressort, classe D.
Finition
Bruni. Doigt d'appui trempé.
Indication de dessin
1) Vis collée
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté