FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Poussoir à ressort
Finition 1
version longue
Matériau du corps de base
acier
Matériau des composants
tige filetée en acier
D=Filetage
M08
F1=Force du ressort initiale e
8
F2=Force du ressort finale env
20
F=Force du ressort
standard
H=Course
6
L=Longueur
30
D1
3,5
D2
6,2
L1
10
N
1,2
S
2,5
T1
1,4

Description

Matière
Corps en acier, classe de résistance 5.8.
Doigt d'appui en acier.
Ressort en acier à ressort, classe D.
Finition
Bruni. Doigt d'appui trempé.
Nota
Ce poussoir à ressort est utilisé principalement comme éjecteur et comme butée à ressort dans la construction mécanique.
Indication de dessin
1) Vis collée
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté