{"product":{"productId":"agid.21839","price":3.55,"name":"POUSSOIR À RESSORT RESSORT STANDARDD=M05 L=18 ACIER, PLAT, AVECFREIN-FILET, COMP:TIGE FILETÉE ACIER"},"currency":"EUR"}
Poussoir à ressort
ressort standard
acier
- Indexage, positionnement et fixation rapides de composants
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations, artisanat, ménages
- Montage universel et facile
- Extrémité sphérique trempée
- avec frein-filet, sécurité en cas de vibrations, réutilisable
Unité de vente
3,55 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Poussoir à ressort
Finition 1
ressort standard
Finition 2
1009
Matériau du corps de base
acier
Matériau des composants
tige filetée en acier
D=Filetage
M05
F1=Force du ressort initiale e
6
F2=Force du ressort finale env
20
G=Clé de montage g
14
L=Longueur
18
MS=Couple de dévissage env. nm
0,08
MS=Couple de serrage env. nm
0,12
Pour=Pour doigt d'appui
vis d'appui plate
D1
2,4
H
2,3
L1
7
N
0,8
Profilé d'entraînement
six pans creux
S
1,5
T1
0,8
Description
Matière
Corps en acier classe de résistance 5.8.
Doigt d'appui en acier.
Ressort en acier à ressort cl. D.
Frein-filet en nylon.
Doigt d'appui en acier.
Ressort en acier à ressort cl. D.
Frein-filet en nylon.
Finition
Bruni. Doigt d'appui trempé.
Nota
Ce doigt d'appui est utilisé principalement comme extracteur et comme butée à ressort dans la fabrication d'outils.
Le doigt d'appui fonctionne axialement.
Le doigt d'appui fonctionne axialement.
Indication de dessin
L2 = env. deux pas
1) vis collée
1) vis collée
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.