FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Poussoir à ressort
Matériau du corps de base
acier
Matériau des composants
ergot en POM
D=Filetage
M03
F1=Force du ressort initiale e
0,5
F2=Force du ressort finale env
3
F=Force du ressort
standard
H=Course
1,5
L=Longueur
10
Pour=Pour doigt d'appui
vis d'appui
D1
1
N
0,4
Profilé d'entraînement
six pans creux
S
0,7
T1
1

Description

Matière
Corps en acier, classe de résistance 5.8.
Doigt d'appui en POM.
Ressort en acier à ressort, classe D.
Finition
Bruni.
Indication de dessin
1) Vis collée
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté