{"product":{"productId":"agid.2435","price":7.16,"name":"POUSSOIR À RESSORT STANDARD D=M03 L=10,ACIER INOX., COMP:TIGE FILETÉE EN INOX"},"currency":"EUR"}
Poussoir à ressort
acier inoxydable
- Indexage, positionnement et fixation rapides de composants
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations, artisanat, ménages
- Montage universel et facile
- Doigt d'appui trempé
- Inox 1.4305, 1.4034, 1.4310
Unité de vente
€7.16
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Poussoir à ressort
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Matériau des composants
tige filetée en inox
D=Filetage
M03
F1=Force du ressort initiale e
0,4
F2=Force du ressort finale env
2,5
F=Force du ressort
standard
H=Course
1,5
L=Longueur
10
Pour=Pour doigt d'appui
vis d'appui
D1
1
N
0,4
Profilé d'entraînement
six pans creux
S
0,7
T1
1
Description
Matière
Corps 1.4305.
Doigt d'appui 1.4034.
Ressort 1.4310.
Finition
Naturel. Doigt d'appui trempé.
Indication de dessin
1) Vis collée
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.