FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Poussoir à ressort
Finition 2
avec frein-filet
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Matériau des composants
ergot en POM
D=Filetage
M05
F1=Force du ressort initiale e
5
F2=Force du ressort finale env
17
F=Force du ressort
standard
G=Clé de montage poids g
14
H=Course
2,3
L=Longueur
18
MS=Couple de dévissage env. nm
0,08
MS=Couple de serrage env. nm
0,12
Pour=Pour doigt d'appui
vis d'appui
D1
2,4
L1
7
N
0,8
Profilé d'entraînement
six pans creux
S
1,5
T1
0,8

Description

Matière

Corps en inox 1.4305.

Doigt d'appui en POM.

Ressort en inox 1.4310.



Frein-filet en nylon.

Finition
Naturel.
Indication de dessin
L2 = env. deux pas

1) vis collée
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté