FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Poussoir à ressort
Finition 1
avec tête
Matériau du corps de base
acier de décolletage
Matériau des composants
tige filetée en acier
D=Diamètre extérieur
6
F1=Force du ressort initiale e
10
F2=Force du ressort finale env
22
F=Force du ressort
standard
H=Course
3,5
L=Longueur
20
Pour=Pour doigt d'appui
vis d'appui
D1
2,95
D3
8
L2
3,2
L3
6
Profilé d'entraînement
avec tête
Unité d'emballage
1

Description

Matière
Acier de décolletage.
Finition
bruni, doigt d'appui trempé.
Nota
Ce poussoir à ressort est utilisé principalement comme éjecteur et comme butée à ressort dans la construction mécanique.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté