FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Poussoir à ressort
Finition 1
avec joint de maintien
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Matériau des composants
bille en inox
D=Diamètre extérieur
4,95
F1=Force du ressort initiale e
3
F2=Force du ressort finale env
7
F=Force du ressort
standard
H=Course
0,8
L=Longueur
5
Pour=Pour doigt d'appui
bille
D1
3
D2
4
D3
5
D4
4,1
L1
1
L2
0,7
L3
2,3
L4
0,7

Description

Matière
Corps, ressort et bille en inox.
Joint torique NBR.
Finition
Corps naturel. Bille trempée, naturel.
Joint torique noir.
Nota
Les poussoirs à ressort avec joint de maintien sont adaptés au montage « tête en bas » ou aux situations de montage difficilement accessibles.

Ils peuvent être emmanchés dans leur logement manuellement ou avec des outils de montage simples. Le joint torique assure ensuite l‘adhérence nécessaire et empêche le poussoir à ressort de tomber. Le montage peut être réalisé facilement et sans aide supplémentaire.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté