FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Patin d'appui
Matériau du corps de base
acier de décolletage
D=Diamètre
4
D=Pour poussoir à ressort
- / M04
D1
cote voir produits
D2
1,5
H
cote voir produits
L
5
L1
0,5
Unité d'emballage
1

Description

Matière
Acier de décolletage.
Finition
Naturel, trempé.
Nota
Nos têtes d’appui procurent un verrouillage sûr et présentent d’excellentes caractéristiques anti-usure. Elles s’utilisent avec notre gamme de poussoirs, notamment lorsque ceux-ci servent de butée-ressort à pression renforcée.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté