{"product":{"productId":"agid.2487","price":1.96,"name":"POUSSOIR À RESSORT STANDARD, FINITIONLISSE, D=2 L=3, ACIER INOX., COMP:ACIERINOX."},"currency":"EUR"}
Poussoir à ressort
finition lisse
acier inoxydable
- Indexage, positionnement et fixation rapides de composants
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations, artisanat, ménages
- Universels
- Montage facile
- Extrémité sphérique trempée
Unité de vente
€1.96
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Poussoir à ressort
Finition 1
finition lisse
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Matériau des composants
acier inoxydable
D=Diamètre extérieur
2
F1=Force du ressort initiale e
1,2
F2=Force du ressort finale env
2,5
F=Force du ressort
standard
L=Longueur
3
S=Course
0,4
D1
1,5
D2
2,5
L1
0,6
Description
Matière
Corps et ressort : Inox.
Bille : Inox ou POM.
Bille : Inox ou POM.
Finition
Corps : naturel. Bille : traitée et polie.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.