FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Poussoir à ressort
Finition 1
avec tête
Matériau du corps de base
acier de décolletage
Matériau des composants
bille en acier
D=Diamètre extérieur
M04
F1=Force du ressort initiale e
4
F2=Force du ressort finale env
10
F=Force du ressort
standard
H=Course
0,8
L=Longueur
13
D1
2,5
D2
7
L1
10
S
2

Description

Matière
Acier de décolletage ou Inox.
Finition
Acier : bruni.
Inox : naturel.
Bille : acier ou Inox traitée, polie.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté