FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Poussoir à ressort
Finition 1
finition lisse
Finition 2
double
Matériau du corps de base
laiton
Matériau des composants
bille en inox
D=Diamètre extérieur
2,5
F1=Force du ressort initiale e
1,5
F2=Force du ressort finale env
2,8
F=Force du ressort
standard
H=Course
0,65
L=Longueur
6
Pour=Pour doigt d'appui
bille
D1
2
D2
2,55

Description

Matière
Insert en laiton.
Bille et ressort en inox.
Finition
Billes traitées, polies.
Indication de dessin
1) Surface moletée
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté