{"product":{"productId":"agid.20118","price":0.9,"name":"POUSSOIR À RESSORT STANDARD, FINITIONLISSE, D=4 L=5, PLASTIQUE, COMP:ACIERINOX."},"currency":"EUR"}
Poussoir à ressort
finition lisse
plastique
- Indexage, positionnement et fixation rapides de composants
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations, artisanat, ménages
- Montage universel et facile
- Montage facile
- Idéal pour un montage sécurisé tête en bas
Unité de vente
€0.90
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Poussoir à ressort
Finition 1
finition lisse
Matériau du corps de base
plastique
Matériau des composants
acier inoxydable
D=Diamètre extérieur
4
F1=Force du ressort initiale e
3
F2=Force du ressort finale env
6,5
F=Force du ressort
standard
H=Course
0,8
L=Longueur
5
D1
3
D2
4,6
L1
1
Description
Matière
Corps : thermoplastique.
Ressort : Inox.
Bille : Inox ou POM.
Ressort : Inox.
Bille : Inox ou POM.
Finition
Corps : noir.
Nota
L‘autoblocage du poussoir à ressort permet un assemblage aisé ainsi qu'un montage au plafond sécurisé.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.