FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Poussoir à ressort
Finition 1
finition lisse
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Matériau des composants
acier inoxydable
D=Diamètre extérieur
4
F1=Force du ressort initiale e
3
F2=Force du ressort finale env
8,2
F=Force du ressort
standard
H=Course
2,7
L=Longueur
10,7
D1
2,8
D2
4,6
L1
0,9
L2
1,8
L3
5,6

Description

Matière
Corps et ressort : Inox.
Doigt d'appui: Inox ou POM.
Finition
Embout POM blanc résistant à des températures jusqu’à +50°C.
Nota

Modèle lisse pour insertion. La tolérance du trou d'insertion doit être DH7.

Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté