FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Butee de serrage
Finition 1
réglable
Matériau du corps de base
aluminium
Matériau des composants
acier de décolletage
Coloris du corps de base
anodisé naturel
Coloris des composants
passivé bleu
D1=Filetage
M06
D=Diamètre extérieur
40
H1=Hauteur
40
D2
32
H
60
L
7
Mat. surface d'appui/de suppor
aluminium
PL ALUPROFIL ZUBEHÖR
TRUE
Surface d'appui/de support
rond
Type de fixation
filetage

Description

Matière
Corps de base en aluminium.
Composants métalliques en acier.
Composants plastique PA6.
Finition
Corps de base anodisé naturel.
Composants métalliques passivés bleu.
Nota
Butée coulissante pour systèmes profilés type B, type I et rainures en T selon DIN 650. Le serrage a lieu en tournant la poignée étoile. Lors du desserrage de la butée, la tige filetée à ressort facilite le déplacement sans bloquer le tasseau.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté