{"product":{"productId":"agid.2508","price":41.44,"name":"BUTÉE RÉGLABLE M08"},"currency":"EUR"}
Butée
réglable
- Corps bruni
- Vis d'arrêt traitée et brunie
- Montage universel et facile
Unité de vente
€41.44
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Butée
Finition 1
réglable
A=Filetage
M08
G=Alés. de pass. pr vis cyl. D
M08
B
32
C
25
D
20
E
40
F
21
H
7
J
24,3
K
50
Description
Matière
Corps et vis de réglage en acier de traitement.
Finition
Corps bruni.
Vis de réglage en acier, bruni.
Vis de réglage en acier, bruni.
Nota
Les butées réglables possèdent trois taraudages pour l’adaptation de la vis de réglage.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.