{"product":{"productId":"agid.2517","price":23.74,"name":"BUTÉE SPHÉRIQUE D=M06 ACIER, SW=7"},"currency":"EUR"}
Butée sphérique
acier
- Butée pour pièces et composants
- Butée réglable par un filetage
- Surface bombée traitée
Unité de vente
23,74 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Butée sphérique
Matériau du corps de base
acier
D=Filetage
M06
SW=Largeur de clé
7
A
50
D1
4
L
10
L1
1,5
N
4
R
2,5
T
7
Description
Matière
Acier.
Finition
Bruni.
Surface bombée trempée.
Surface bombée trempée.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.