FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Butée orientable
Taille
150
Matériau du corps de base
aluminium
Matériau des composants
acier

Description

Matière
Support en aluminium haute résistance.
Axe, embase de support et tige de butée en acier.
Finition
Support anodisé bleu et noir.
Axe, embase de support et tige de butée brunis.
Nota
La butée orientable 5 axes sert notamment d'outil polyvalent pour le positionnement sur les machines d'usinage ou lors de travaux de montage. Elle se règle de manière rapide et flexible sur 5 axes. Livrée complète avec tasseau M8x12 et clé à six pans.
Sur demande
Élément de jonction pour l'association de plusieurs butées orientables 5 axes.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté