{"product":{"productId":"agid.2538","price":21.39,"name":"DOIGT D'INDEXAGE T. 9 D1=M06X0,75, D=3,FORME:A SANS ENCOCHE D'ARRÊT SANS,ACIER INOX. 1.4034 TRAITÉE, COMP:ACIERINOX."},"currency":"EUR"}
Doigt d'indexage
sans encoche d'arrêt
acier inoxydable
traitée
- Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages
- Stabilité élevée
- Inox 1.4305, 1.4034, 1.4404
Unité de vente
21,39 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Doigt d'indexage
Forme
A
Taille
9
Finition 1
sans encoche d'arrêt
Type de produit
standard
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Matériau des composants
acier inoxydable
Surface du corps de base
traitée
Code acier
1.4034
D1=Filetage
M06X0,75
D=Diamètre de boulon
3
F1=Force du ressort initiale e
4,5
F2=Force du ressort finale env
10
L=Longueur
34,5
S=Course
3,5
Contre-écrou
sans contre-écrou
D2
14
F x 30°
0,8
L1
12
L2
5
L3
10
SW1
8
Type de forme
sans encoche d’arrêt, sans contre-écrou
Description
Description du produit
Les doigts d’indexage sont utilisés lorsqu’il faut éviter toute modification de la position d’arrêt sous l’effet de forces transversales.
Par exemple pour le verrouillage de la longueur et de la hauteur ainsi que le verrouillage de la position dans la construction de machines, d’appareils, de meubles et de véhicules spéciaux.
Le doigt ne peut être placé dans une autre position de verrouillage qu’après avoir été désengagé manuellement. Si le verrouillage doit se faire sur une longue période et s’il faut éviter que le doigt d’arrêt ne revienne en arrière, il convient d’utiliser la forme C ou la forme D.
Les matériaux utilisés permettent des applications variées.
Pour les cas exigeant une très grande résistance à la corrosion, nous recommandons les doigts d’indexage en inox A4.
Par exemple pour le verrouillage de la longueur et de la hauteur ainsi que le verrouillage de la position dans la construction de machines, d’appareils, de meubles et de véhicules spéciaux.
Le doigt ne peut être placé dans une autre position de verrouillage qu’après avoir été désengagé manuellement. Si le verrouillage doit se faire sur une longue période et s’il faut éviter que le doigt d’arrêt ne revienne en arrière, il convient d’utiliser la forme C ou la forme D.
Les matériaux utilisés permettent des applications variées.
Pour les cas exigeant une très grande résistance à la corrosion, nous recommandons les doigts d’indexage en inox A4.
Matière
Modèle en inox A2 :
Douille filetée et bouton de manœuvre 1.4305.
Doigt d'arrêt trempé 1.4034.
Doigt d'arrêt non trempé 1.4305.
Ressort de compression 1.4310.
Modèle en inox A4 :
Douille filetée, bouton de manœuvre et doigt d'arrêt 1.4404.
Ressort de compression 1.4401 ou 1.4571.
Finition
Modèle en inox A2 :
corps fileté poli.
Bouton de manœuvre poli.
Doigt d'arrêt trempé ou non trempé, rectifié et poli.
Modèle en inox A4 :
corps fileté poli.
Bouton de manœuvre poli ou grenaillé.
Doigt d'arrêt rectifié, nickelé chimiquement ou poli.
corps fileté poli.
Bouton de manœuvre poli.
Doigt d'arrêt trempé ou non trempé, rectifié et poli.
Modèle en inox A4 :
corps fileté poli.
Bouton de manœuvre poli ou grenaillé.
Doigt d'arrêt rectifié, nickelé chimiquement ou poli.
Sur demande
Finitions spéciales.
Accessoire
Entretoises 03089.
Kits de fixation pour pièces à parois minces 03094-10.
Kits de fixation pour pièces à parois minces 03094-10.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.