{"product":{"productId":"agid.30415","price":4.14,"name":"DOIGT D'INDEXAGE ECO T. 9 D1=M06, D=3,FORME:A SANS ENCOCHE D'ARRÊT SANS,ACIER NON TRAITÉ, COMP:THERMOPLASTIQUEGRIS FONCÉ RAL7021"},"currency":"EUR"}
Doigt d'indexage
sans encoche d'arrêt
acier
non traité
- Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages
- Stabilité élevée
- Matériau : acier ou Inox
- Modèle économique
Unité de vente
€4.14
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Doigt d'indexage
Forme
A
Taille
9
Finition 1
sans encoche d'arrêt
Finition 2
eco
Type de produit
standard
Matériau du corps de base
acier
Matériau des composants
thermoplastique
Coloris des composants
gris foncé RAL 7021
Surface du corps de base
non traité
D1=Filetage
M06
D=Diamètre de boulon
3
F1=Force du ressort initiale e
4
F2=Force du ressort finale env
10
L=Longueur
31,5
M=Couple de serrage max. Nm
2
S=Course
3,5
Contre-écrou
sans contre-écrou
D2
14
F x 30°
0,8
L1
12
L2
5
L3
10
SW1
6
Type de forme
sans encoche d’arrêt, sans contre-écrou
Description
Description du produit
Les doigts d’indexage sont utilisés lorsqu'il faut éviter tout déplacement de la position d'arrêt sous l'effet de forces transversales. Le déblocage du doigt d’indexage s'effectue en tirant sur le bouton.
Matière
Version acier :
Douille filetée 1.0715.
Doigt d'arrêt 1.4305.
Version inox :
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'arrêt 1.4305.
Bouton de manœuvre thermoplastique gris foncé RAL 7021.
Finition
Version acier :
Doigt non traité, corps fileté zingué passivé bleu.
Doigt d'arrêt naturel.
Version Inox :
Doigt non traité.
Autres pièces en Inox naturel.
Doigt non traité, corps fileté zingué passivé bleu.
Doigt d'arrêt naturel.
Version Inox :
Doigt non traité.
Autres pièces en Inox naturel.
Nota
Lors du montage, il convient de respecter le couple de serrage max. indiqué.
Sur demande
Finitions spéciales.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.