{"product":{"productId":"agid.21542","price":11.98,"name":"DOIGT D'INDEXAGE AVEC TAQUETD'INDEXATION T. 2 D1=M12X1,5, D=6,FORME:A, ACIER BRUNI,COMP:THERMOPLASTIQUE GRIS FONCÉ RAL7021"},"currency":"EUR"}
Doigt d'indexage
acier
bruni
- Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages
Unité de vente
€11.98
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Doigt d'indexage
Forme
A
Taille
2
Finition 2
avec taquet d'indexation
Type de produit
avec chanfrein d'introduction
Matériau du corps de base
acier
Matériau des composants
thermoplastique
Coloris du corps de base
bruni
Coloris des composants
gris foncé RAL 7021
D1=Filetage
M12X1,5
D=Diamètre du doigt d'indexage
6
F1=Force du ressort initiale e
8
F2=Force du ressort finale env
14
S=Course
4
Classe de résistance
5.8
Classe de résistance
5.8
D2
25
L
49,7
L1
20
L2
8
L3
17
SW1
14
Description
Matière
Finition acier :
Doigt d'indexage traité : Classe de résistance 5.8.
Finition inox, doigt d'indexage traité :
Douille filetée 1.4305. Doigt d'indexage 1.4034.
Bouton de manœuvre thermoplastique, gris foncé.
Finition
Finition acier :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et bruni.
Finition inox :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et naturel.
Doigt d'indexage trempé, rectifié et bruni.
Finition inox :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et naturel.
Nota
Les doigts d’indexage sont utilisés lorsqu'il faut éviter tout déplacement de la position d'arrêt sous l'effet des forces transversales. La protection anti-rotation garantit que la position du doigt d'indexage par rapport à la douille reste inchangée. Le chanfrein d'introduction permet un déblocage automatique du doigt d'indexage par une force unilatérale. Le desserrage de la vis jusqu'au repère sur le doigt d'indexage permet une rotation du chanfrein d'introduction par crans de 60°.
Montage
Le desserrage de la vis s'effectue à l'aide d'un six pans creux.
Sur demande
Finitions spéciales.
Indication de dessin
1) repère de verrouillage
Accessoire
Entretoises 03089.
Kits de fixation pour pièces à parois minces 03094-10.
Kits de fixation pour pièces à parois minces 03094-10.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.