FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Doigt d'indexage
Forme
A
Taille
1
Finition 1
sans encoche d'arrêt
Type de produit
avec verrouillage
Matériau du corps de base
acier
Matériau des composants
thermoplastique
Coloris des composants
gris foncé RAL 7021
Surface du corps de base
traitée
D1=Filetage
M10X1
D=Diamètre de boulon
5
FR=Force de rappel N
8-12
L=Longueur
50,5
S=Course
5
Contre-écrou
sans contre-écrou
D2
25
F x 30°
1,3
L1
17
L2
7
L3
15
SW1
13
Type de forme
sans encoche d’arrêt, sans contre-écrou

Description

Matière

Finition acier :

Douille filetée et doigt d'arrêt en acier de décolletage.



Finition Inox :

Doigt d'arrêt non traité :

Douille filetée et doigt d'arrêt 1.4305.



Bouton de manœuvre en thermoplastique gris foncé.

Bouton de déverrouillage en thermoplastique rouge.

Finition
Finition acier :
corps fileté bruni.
Doigt d'arrêt trempé, rectifié et bruni.

Finition Inox :
Corps fileté naturel.
Doigt d'indexage non trempé, rectifié et naturel.
Nota
Les doigts d’indexage sont utilisés pour empêcher tout déplacement transversal.
Le verrouillage s'effectue en actionnant le bouton pression.Le bouton de déverrouillage rouge permet de modifier la position d'indexage.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté