FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Doigt d'indexage
Forme
A
Taille
9
Finition 1
sans encoche d'arrêt
Type de produit
standard
Matériau du corps de base
acier
Matériau des composants
thermoplastique
Coloris des composants
rouge traffic RAL 3020
Surface du corps de base
traitée
D1=Filetage
M06X0,75
D=Diamètre de boulon
3
F1=Force du ressort initiale e
4,5
F2=Force du ressort finale env
10
L=Longueur
31,5
S=Course
3,5
Contre-écrou
sans contre-écrou
D2
14
F x 30°
0,8
L1
12
L2
5
L3
10
SW1
8
Type de forme
sans encoche d’arrêt, sans contre-écrou

Description

Description du produit
Les doigts d’indexage sont utilisés lorsqu’il faut éviter toute modification de la position d’arrêt sous l’effet de forces transversales.
Par exemple pour le verrouillage de la longueur et de la hauteur ainsi que le verrouillage de la position dans la construction de machines, d’appareils, de meubles et de véhicules spéciaux.

Le doigt ne peut être placé dans une autre position de verrouillage qu’après avoir été désengagé manuellement. Si le verrouillage doit se faire sur une longue période et s’il faut éviter que le doigt d’arrêt ne revienne en arrière, il convient d’utiliser la forme C ou la forme D.

Les matériaux utilisés permettent des applications variées.
Pour les cas exigeant une très grande résistance à la corrosion, nous recommandons les doigts d’indexage en inox A4.
Matière

Modèle en acier :

Douille filetée et doigt d'arrêt en acier de décolletage.

Ressort de compression 1.4310.



Modèle en inox A2 :

Douille filetée 1.4305.

Doigt d'arrêt trempé 1.4034.

Doigt d'arrêt non trempé 1.4305.

Ressort de compression 1.4310.



Modèle en inox A4 :

Douille filetée et doigt d'arrêt 1.4404.

Ressort de compression 1.4401 ou 1.4571.



Bouton de manœuvre en thermoplastique gris foncé ou rouge signalisation RAL3020.

Finition
Modèle en acier :
corps fileté bruni.
Doigt d'arrêt trempé, rectifié et bruni.

Modèle en inox A2 :
corps fileté poli.
Doigt d'arrêt trempé ou non trempé, rectifié et poli.

Modèle en inox A4 :
corps fileté poli.
Doigt d'arrêt rectifié, nickelé chimiquement ou poli.
Sur demande
Finitions spéciales.
Accessoire
Entretoises 03089.
Kits de fixation pour pièces à parois minces 03094-10.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté