FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Doigt d'indexage
Forme
A
Taille
1
Finition 1
sans encoche d'arrêt
Type de produit
pour pièces minces
Matériau du corps de base
acier
Matériau des composants
thermoplastique
Coloris des composants
gris foncé RAL 7021
Surface du corps de base
traitée
D1=Filetage
M10X1
D=Diamètre de boulon
5
F1=Force du ressort initiale e
6
F2=Force du ressort finale env
15
L=Longueur
46,5
S=Course
5-9
Classe de résistance
5.8
Classe de résistance
5.8
D2
28
D3
10
F x 30°
1,3
L1
11,5
L2
13
L3
10,5
SW1
17
SW2
14

Description

Matière

Finition acier :

Doigt d'indexage trempé :

Classe de résistance 5.8.



Finition inox :

Doigt d'indexage non trempé :

Douille filetée 1.4305.

Doigt d'indexage 1.4305.



Bouton de manœuvre thermoplastique gris foncé.

Finition
Finition acier :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et bruni.

Finition inox :
Doigt d'indexage non trempé, rectifié et naturel.
Nota
Ces doigts d'indexage sont particulièrement adaptés au montage de composants à paroi mince.

Les doigts d’indexage sont utilisés lorsqu'il faut éviter tout déplacement de la position d'arrêt sous l'effet des forces transversales. Une autre position ne peut être réglée qu'après avoir débloqué manuellement le doigt d'indexage.
Pour éviter le rappel du doigt d'indexage, utiliser la forme C.
Accessoire
Pour fixer les écrous de vissage, une clé de serrage est proposée comme accessoire.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté