{"product":{"productId":"agid.2534","price":9.38,"name":"DOIGT D'INDEXAGE T. 9 D1=M06X0,75, D=3,FORME:A SANS ENCOCHE D'ARRÊT SANSCONTRE-ÉCROU, VERSION COURTE, ACIERTRAITÉE, COMP:THERMOPLASTIQUE ROUGERAL3020"},"currency":"EUR"}
Doigt d'indexage
sans encoche d'arrêt
acier
traitée
- Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages
- Stabilité élevée
- Idéal pour les espaces restreints
- Matériau : acier ou Inox
Unité de vente
€9.38
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Doigt d'indexage
Forme
A
Taille
9
Finition 1
sans encoche d'arrêt
Type de produit
version courte
Matériau du corps de base
acier
Matériau des composants
thermoplastique
Coloris des composants
rouge traffic RAL 3020
Surface du corps de base
traitée
Code acier
1.4034
D1=Filetage
M06X0,75
D=Diamètre de boulon
3
F1=Force du ressort initiale e
4
F2=Force du ressort finale env
10
L=Longueur
25,5
S=Course
3,5
Classe de résistance
5.8
Classe de résistance
5.8
Contre-écrou
sans contre-écrou
D2
14
F x 30°
0,8
L1
6
L2
5
SW1
8
Description
Matière
Finition acier :
Doigt d'indexage trempé :
Classe de résistance 5.8.
Finition inox :
Doigt d'indexage non trempé :
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'indexage 1.4305.
Bouton de manœuvre en thermoplastique gris foncé ou rouge signalisation RAL3020.
Finition
Finition acier :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et bruni.
Finition inox :
Doigt d'indexage non trempé, rectifié et naturel.
Doigt d'indexage trempé, rectifié et bruni.
Finition inox :
Doigt d'indexage non trempé, rectifié et naturel.
Nota
Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le bouton. Pour verrouiller cette position, utiliser la forme C ou D avec encoche d’arrêt.
Sur demande
Finitions spéciales.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.