Bague D'Écartement
acier inoxydable
naturel
- Accessoires pour doigts d'indexage
- Réglage à la distance optimale
0,54 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Bague D'Écartement
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Surface du corps de base
naturel
Code acier
1.4305
D1=Diamètre extérieur
11
D=Diamètre du doigt d'indexage
8
L=Hauteur
2
Description
Matière
Inox 1.4305 ou 1.4404.
Finition
Naturel.
Nota
Les entretoises permettent une adaptation des longueurs de filetage des doigts d'indexage à la longueur de vissage requise des applications (épaisseur de paroi).
Indication de dessin
1) Doigt d’indexage
2) Entretoise
2) Entretoise
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.