Insert
conique
acier
trempé, rectifié et bruni
- Accessoires pour doigts d'indexage avec doigt d'arrêt conique
- Précision élevée
11,17 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Insert
Taille
1
Finition 1
conique
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
trempé, rectifié et bruni
D1=Filetage
8
D=Diamètre du doigt d'indexage
5
L
6
Description
Matière
Acier ou Inox 1.4034.
Finition
Finition acier :
bruni, trempé et rectifié
Finition Inox :
naturel, trempé et rectifié
bruni, trempé et rectifié
Finition Inox :
naturel, trempé et rectifié
Nota
Douille assortie au doigt d'indexage premium avec doigt d'arrêt conique 03089.
Montage
Afin d'augmenter la précision de coaxialité, les corps de la douille et du doigt d'indexage premium sont fabriqués ensemble.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.